DMU318-1200/VT-M12

Sensor de distância ultrassom

Número de produto: 50136076

Icon Icon Icon
Série 318
Inclui 2x porca de montagem M18
Versão especial Entrada de teach
Frequência ultrassônica 200 kHz
Direção de irradiação Lado frontal
Ângulo de abertura 8 °
Área de medição 80 ... 1.200 mm
Resolução < 2 mm
Repetibilidade 0,5 %
Grandeza de referência, repetibilidade Valor final
Desvio de temperatura 5 %
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra indução
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Ondulação residual 0 ... 5 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 35 mA
Histerese de chaveamento 1 %
Número de entradas de teach 1 Unid.
Tipo de tensão CC
Função Ajuste das saídas de chaveamento/curva característica de saída
Comutação contato NF/contato NA
Reposição da configuração de fábrica
Número de saídas analógicas 1 Unid.
Resistência de carga 2.000 Ω
Tensão 0 ... 10 V
Tipo Tensão
Período de inicialização 100 ms
Função Alimentação de tensão
Sinal IN
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Codificação Código A
Execução Cilíndrico
Dimensões (Ø x C) 18 mm x 60,3 mm
Tamanho da rosca M18 x 1 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico Polibutileno (PBT)
Material da superfície ativa Plástico, Resina epoxídica reforçada com fibra de vidro
Material do transdutor de ultrassom Piezocerâmica (contém zircotitanato de chumbo (PZT))
Peso líquido 65 g
Cor da carcaça Cinza
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 3 Unid.
Temperatura ambiente, operação -20 ... 70 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -20 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270804
ECLASS 8.0 27270804
ECLASS 9.0 27270804
ECLASS 10.0 27270804
ECLASS 11.0 27270804
ECLASS 12.0 27272806
ECLASS 13.0 27272806
ECLASS 14.0 27272806
ECLASS 15.0 27272806
ETIM 5.0 EC001846
ETIM 6.0 EC001846
ETIM 7.0 EC001846
ETIM 8.0 EC001846
ETIM 9.0 EC001846
ETIM 10.0 EC001846