DMU230-3000/LV-M12

Sensor de distância ultrassom

Número de produto: 50149550

Icon Icon Icon
Série 200
Inclui 2x porca de montagem M30
Versão especial Operação multiplex
Operação síncrona
MTTF 579 anos
Frequência ultrassônica 125 kHz
Direção de irradiação Lado frontal
Ângulo de abertura 14 °
Área de medição 300 ... 3.000 mm
Resolução 1,0 mm
Resolução da saída analógica 1 mm
Repetibilidade 0,07 %
Grandeza de referência, repetibilidade Valor final
Desvio de temperatura 0,2 %/K
Erro de linearidade 0,2 %
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC
Ondulação residual 0 ... 10 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 45 mA
Histerese de chaveamento 15 mm
Número de saídas analógicas 1 Unid.
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Resistência de carga 10.000 Ω
Tipo Tensão
Corrente de chaveamento, máx. 100 mA
Tensão de chaveamento low: ≤ 2 V
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Princípio de chaveamento IO-Link / comutação por luz (PNP)/comutação por sombra (NPN)
Frequência de chaveamento 3 Hz
Tempo de resposta 170 ms
Período de inicialização 300 ms
Tipo IO-Link
Modo COM COM2
Perfil Common Profile
Tempo de ciclo mín. COM2 = 2,3 ms
Tipo de quadro 2.2
Especificação V1.1
Device ID 3094
Suporte de modo SIO Não
Função Alimentação de tensão
Entrada de teach
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificação Código A
Execução Cilíndrico
Dimensões (Ø x C) 30 mm x 60 mm
Tamanho da rosca M30 x 1,5 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Latão niquelado
Material do transdutor de ultrassom Piezocerâmica (contém zircotitanato de chumbo (PZT))
Peso líquido 110 g
Cor da carcaça Prata
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 2 Unid.
Temperatura ambiente, operação -25 ... 70 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -25 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ECLASS 14.0 27272803
ECLASS 15.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
ETIM 10.0 EC001849
Modelo de CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
IODD - V 1.1 - zip
Software de configuração - Sensor Studio - zip
Software de configuração - IO-Link Device Collection - zip
Software de configuração - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Manual de instruções - Interface description - pdf
Folha de dados - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf