DMU218-1500/LA-M12
Sensor de distância ultrassom
Série | 200 |
Inclui | 2x porca de montagem M18 |
Versão especial | Operação multiplex Operação síncrona |
MTTF | 643 anos |
Frequência ultrassônica | 200 kHz |
Direção de irradiação | Lado frontal |
Ângulo de abertura | 16 ° |
Área de medição | 150 ... 1.500 mm |
Resolução | 1,0 mm |
Resolução da saída analógica | 1 mm |
Repetibilidade | 0,07 % |
Grandeza de referência, repetibilidade | Valor final |
Desvio de temperatura | 0,2 %/K |
Erro de linearidade | 0,5 % |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito |
Tensão de alimentação UB | 18 ... 30 V, CC |
Ondulação residual | 0 ... 10 %, de UB |
Corrente sem carga | 0 ... 40 mA |
Histerese de chaveamento | 2 mm |
Número de saídas analógicas | 1 Unid. |
Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Resistência de carga | 0 ... 400 Ω |
Corrente | 4 ... 20 mA |
Tipo | Corrente |
Corrente de chaveamento, máx. | 150 mA |
Tensão de chaveamento | low: ≤ 2 V |
Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
Princípio de chaveamento | IO-Link / comutação por luz (PNP)/comutação por sombra (NPN) |
Frequência de chaveamento | 5 Hz |
Tempo de resposta | 100 ms |
Período de inicialização | 300 ms |
Tipo | IO-Link |
Modo COM | COM2 |
Perfil | Common Profile |
Tempo de ciclo mín. | COM2 = 2,3 ms |
Tipo de quadro | 2.2 |
Especificação | V1.1 |
Device ID | 3091 |
Suporte de modo SIO | Não |
Função | Alimentação de tensão Entrada de teach Sinal OUT |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Codificação | Código A |
Execução | Cilíndrico |
Dimensões (Ø x C) | 18 mm x 55 mm |
Tamanho da rosca | M18 x 1 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Latão niquelado |
Material do transdutor de ultrassom | Piezocerâmica (contém zircotitanato de chumbo (PZT)) |
Peso líquido | 30 g |
Cor da carcaça | Prata |
Tipo de indicação | LED |
Número de LEDs | 2 Unid. |
Temperatura ambiente, operação | -25 ... 70 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -25 ... 70 °C |
Grau de proteção | IP 67 |
Classe de proteção | III |
Certificações | c UL US |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 14.0 | 27272803 |
ECLASS 15.0 | 27272803 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 9.0 | EC001849 |
ETIM 10.0 | EC001849 |