DDLS 508 120.3 L H
Transmissão ótica de dados
Série | DDLS 500 |
Versão especial | Aquecimento Laser de alinhamento integrado Nenhuma interferência através de superfícies reflexivas Operação de eixos paralelos de luz |
Campo de trabalho | 100 ... 120.000 mm |
Fonte de luz | Laser, Infravermelho |
Frequência de transmissão | F3 |
Ângulo de abertura | 1 ° |
Tensão de alimentação UB | 18 ... 30 V, CC |
Número de entradas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Tipo | PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP, PROFINET, PROFIsafe over PROFINET |
Protocolo de transmissão | CIPsafety EtherNET/IP PROFINET/PROFIsafe PROFINET IO / RT PROFINET IRT TCP/IP 100 Mbit |
Arquitetura | Transparente |
Alocação de endereço | Nenhum |
Velocidade de transmissão | 100 Mbit/s |
Função | Processo |
Funcionalidade de switch | Nenhum |
Protocolo de transmissão | TCP/IP , UDP |
Função | Processo |
Classe de conformidade | B |
Funcionalidade de switch | Nenhum |
Velocidade de transmissão | 100 Mbit/s |
Número de conexões | 2 Unid. |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Designação no dispositivo | POWER |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Número de polos | 5 polos |
Codificação | Código A |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Designação no dispositivo | BUS |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | female |
Número de polos | 4 polos |
Codificação | Código D |
Dimensões (L x A x C) | 100 mm x 156 mm x 99,5 mm |
Material da carcaça | Metal |
Peso líquido | 1.255 g |
Tipo de indicação | Gráfico de barras LED |
Temperatura ambiente, operação | -35 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -35 ... 70 °C |
Grau de proteção | IP 65 |
Certificações | c UL US |
Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma | EN 1000-6-4 EN 61000-6-2 |
Método de ensaio do ruído em conformidade com a norma | EN 60068-2-64 |
Método de ensaio da oscilação em conformidade com a norma | EN 60068-2-6 |
Método de ensaio do choque em conformidade com a norma | EN 60068-2-27 |
Número da pauta aduaneira | 84718000 |
ECLASS 5.1.4 | 19039001 |
ECLASS 8.0 | 19179090 |
ECLASS 9.0 | 19179090 |
ECLASS 10.0 | 19170506 |
ECLASS 11.0 | 19170506 |
ECLASS 12.0 | 19170506 |
ECLASS 13.0 | 19170506 |
ECLASS 14.0 | 19170506 |
ECLASS 15.0 | 19170506 |
ETIM 5.0 | EC000515 |
ETIM 6.0 | EC000515 |
ETIM 7.0 | EC000515 |
ETIM 8.0 | EC000515 |
ETIM 9.0 | EC000515 |
ETIM 10.0 | EC000515 |