DDLS 200/80.1-10-W
Transmissão ótica de dados
Série | DDLS 200 |
Versão especial | Nenhuma interferência através de superfícies reflexivas Operação de eixos paralelos de luz Versão de grande angular |
Campo de trabalho | 200 ... 80.000 mm |
Fonte de luz | LED, Infravermelho |
Frequência de transmissão | F1 |
Ângulo de abertura | 2 ° |
Tensão de alimentação UB | 18 ... 30 V, CC |
Número de entradas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Tipo | PROFIBUS DP, RS 485 |
Velocidade de transmissão | 0,0096 ... 1,5 Mbit/s |
Número de conexões | 3 Unid. |
Tipo de conexão | Borne |
Prensa-cabo | M16 |
Número de polos | 8 polos |
Tipo de conexão | Borne |
Prensa-cabo | M16 |
Número de polos | 6 polos |
Dimensões (L x A x C) | 89,25 mm x 196,5 mm x 111,8 mm |
Material da carcaça | Metal |
Peso líquido | 1.245 g |
Tipo de indicação | Gráfico de barras LED |
Temperatura ambiente, operação | -5 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -30 ... 70 °C |
Grau de proteção | IP 65 |
Certificações | c UL US |
Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma | EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2001 |
Método de ensaio do ruído em conformidade com a norma | EN 60068-2-64 |
Método de ensaio da oscilação em conformidade com a norma | EN 60068-2-6 |
Método de ensaio do choque em conformidade com a norma | EN 60068-2-27 EN 60068-2-29 |
Número da pauta aduaneira | 84718000 |
ECLASS 5.1.4 | 19039001 |
ECLASS 8.0 | 19179090 |
ECLASS 9.0 | 19179090 |
ECLASS 10.0 | 19170506 |
ECLASS 11.0 | 19170506 |
ECLASS 12.0 | 19170506 |
ECLASS 13.0 | 19170506 |
ECLASS 14.0 | 19170506 |
ECLASS 15.0 | 19170506 |
ETIM 5.0 | EC000515 |
ETIM 6.0 | EC000515 |
ETIM 7.0 | EC000515 |
ETIM 8.0 | EC000515 |
ETIM 9.0 | EC000515 |
ETIM 10.0 | EC000515 |