DDLS 200/120.2-10-H-M12

Transmissão ótica de dados

Número de produto: 50106030

Icon Icon Icon
Série DDLS 200
Versão especial Aquecimento
Nenhuma interferência através de superfícies reflexivas
Operação de eixos paralelos de luz
Campo de trabalho 200 ... 120.000 mm
Fonte de luz LED, Infravermelho
Frequência de transmissão F2
Ângulo de abertura 1 °
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC
Número de entradas de chaveamento digitais 1 Unid.
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Tipo PROFIBUS DP, RS 485
Velocidade de transmissão 0,0096 ... 1,5 Mbit/s
Número de conexões 3 Unid.
Tipo de conexão Conector redondo
Designação no dispositivo BUS IN
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Número de polos 5 polos
Codificação Código B
Tipo de conexão Conector redondo
Designação no dispositivo Bus OUT
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Número de polos 5 polos
Codificação Código B
Tipo de conexão Conector redondo
Designação no dispositivo PWR
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Dimensões (L x A x C) 89,25 mm x 196,5 mm x 111,8 mm
Material da carcaça Metal
Peso líquido 1.245 g
Tipo de indicação Gráfico de barras
LED
Temperatura ambiente, operação -30 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -30 ... 70 °C
Grau de proteção IP 65
Certificações c UL US
Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2001
Método de ensaio do ruído em conformidade com a norma EN 60068-2-64
Método de ensaio da oscilação em conformidade com a norma EN 60068-2-6
Método de ensaio do choque em conformidade com a norma EN 60068-2-27
EN 60068-2-29
Número da pauta aduaneira 84718000
ECLASS 5.1.4 19039001
ECLASS 8.0 19179090
ECLASS 9.0 19179090
ECLASS 10.0 19170506
ECLASS 11.0 19170506
ECLASS 12.0 19170506
ECLASS 13.0 19170506
ECLASS 14.0 19170506
ECLASS 15.0 19170506
ETIM 5.0 EC000515
ETIM 6.0 EC000515
ETIM 7.0 EC000515
ETIM 8.0 EC000515
ETIM 9.0 EC000515
ETIM 10.0 EC000515
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Bula - pdf
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf