DCR55M2/UB-1800-S6

Leitor de códigos 2D fixo

Número de produto: 50136773

Icon Icon Icon
Série DCR 55
Chip CMOS (Rolling Shutter)
Funções do software Leitura de códigos 1D
Leitura de códigos 2D
Tipo de código legível 2/5 Hong Kong
2/5 Interleaved
2/5 NEC
2/5 Straight
Australian Post
Aztec
BC412
Canada Post
Codabar
Codablock F
Code 11
Code 32
Code 39
Code 49
Code 93
Code 128
Código QR
Data Matrix Code
EAN/UPC
GS1 Databar
HanXin
Intelligent Mail
Japan Post
KIX Code
Korea Post
Distância de leitura 30 ... 425 mm
Grupo de LEDs Grupo isento (conforme a norma EN 62471:2008)
Resolução da câmera horizontal 1.280 px
Resolução da câmera vertical 960 px
Tamanho do módulo 0,127 ... 0,528 mm
Tensão de alimentação UB 4,75 ... 5,25 V, CC
Consumo de corrente, máx. 425 mA
Tipo USB
Função Processo
Especificação USB 2.0
Modo de operação Emulação de porta COM
Emulação de teclado
Tipo USB
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Interface de dados
Tipo de conexão Cabo com conector USB
Comprimento do cabo 1.800 mm
Material da bainha PUR
Cor do cabo Preto
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 31,5 mm x 20 mm x 40,3 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio fundido sob pressão
Material da cobertura da parte ótica Plástico
Peso líquido 89 g
Cor da carcaça Prata
Vermelho
Tipo de fixação Rosca de fixação
Tipo de indicação LED
Tipo de configuração/parametrização Software
Temperatura ambiente, operação 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -20 ... 60 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação) 10 ... 90 %
Grau de proteção IP 54
Certificações FCC
RoHS
c UL US
Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma EN 61326-1
Número da pauta aduaneira 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software de configuração - Sensor Studio - zip
Software de configuração - LeAnalysisCollectionSetup - zip
Software - Drivers V 2.5.0 - zip
Bula - pdf
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf