DCR55M2/R2
Leitor de códigos 2D fixo
Série | DCR 55 |
Chip | CMOS (Rolling Shutter) |
Funções do software | Leitura de códigos 1D Leitura de códigos 2D |
Tipo de código legível | 2/5 Hong Kong 2/5 Interleaved 2/5 NEC 2/5 Straight Australian Post Aztec BC412 Canada Post Codabar Codablock F Code 11 Code 32 Code 39 Code 49 Code 93 Code 128 Código QR Data Matrix Code EAN/UPC GS1 Databar HanXin Intelligent Mail Japan Post KIX Code Korea Post |
Distância de leitura | 30 ... 425 mm |
Grupo de LEDs | Grupo isento (conforme a norma EN 62471:2008) |
Resolução da câmera horizontal | 1.280 px |
Resolução da câmera vertical | 960 px |
Tamanho do módulo | 0,127 ... 0,528 mm |
Tensão de alimentação UB | 4,75 ... 5,25 V, CC |
Consumo de corrente, máx. | 425 mA |
Número de entradas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Função | Porta de leitura |
Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Tipo de tensão | CC |
Elemento de chaveamento | Transístor, NPN |
Tipo | RS 232 |
Função | Processo |
Velocidade de transmissão | 9.600 ... 115.200 Bd |
Formato dos dados | configurável |
Número de conexões | 1 Unid. |
Função | Alimentação de tensão Interface de dados Sinal IN Sinal OUT |
Tipo de conexão | Cabo |
Comprimento do cabo | 2.000 mm |
Material da bainha | PUR |
Cor do cabo | Preto |
Número de fios | 7 fios |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 31,5 mm x 20 mm x 40,3 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Alumínio fundido sob pressão |
Material da cobertura da parte ótica | Plástico |
Peso líquido | 89 g |
Cor da carcaça | Prata Vermelho |
Tipo de fixação | Rosca de fixação |
Tipo de indicação | LED |
Tipo de configuração/parametrização | Software |
Temperatura ambiente, operação | 0 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -20 ... 60 °C |
Umidade relativa do ar (sem condensação) | 10 ... 90 % |
Grau de proteção | IP 54 |
Certificações | FCC RoHS c UL US |
Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma | EN 61326-1 |
Número da pauta aduaneira | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 12.0 | 27280103 |
ECLASS 13.0 | 27280103 |
ECLASS 14.0 | 27280103 |
ECLASS 15.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 10.0 | EC002999 |