DCR50M2/R2
Leitor de códigos 2D fixo
Série | DCR 50 |
Chip | CMOS (Rolling Shutter) |
Versão especial | Módulo de mecanismo de leitura |
Funções do software | Leitura de códigos 1D Leitura de códigos 2D |
Tipo de código legível | 2/5 Interleaved Australian Post Aztec Canada Post Codabar Codablock F Code 11 Code 32 Code 39 Code 49 Code 93 Code 128 Código QR Data Matrix Code EAN/UPC GS1 Composite GS1 Databar Intelligent Mail Japan Post KIX Code Korea Post MSI Plessey Maxicode Micro PDF Micro QR PDF417 Pharma Code Planet Postnet Telepen UK Royal Mail UPU ID Tags |
Distância de leitura | 30 ... 425 mm |
Resolução da câmera horizontal | 1.280 px |
Resolução da câmera vertical | 960 px |
Tamanho do módulo | 0,127 ... 0,528 mm |
Tensão de alimentação UB | 4,75 ... 5,25 V, CC |
Consumo de corrente, máx. | 300 mA |
Número de entradas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Tipo de tensão | CC |
Corrente de chaveamento, máx. | 20 mA |
Elemento de chaveamento | Transístor, NPN |
Tipo | RS 232 |
Função | Processo |
Velocidade de transmissão | 9.600 ... 115.200 Bd |
Formato dos dados | Ajustável |
Número de conexões | 1 Unid. |
Função | Alimentação de tensão Interface de configuração Interface de dados Sinal IN Sinal OUT |
Tipo de conexão | Conector Molex 53261-0671 |
Número de polos | 6 polos |
Tipo | male |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 31,6 mm x 12,7 mm x 27,5 mm |
Material da carcaça | Metal Plástico |
Peso líquido | 10 g |
Cor da carcaça | Prata |
Tipo de fixação | Talas de fixação M2,5 |
Tipo de indicação | LED |
Tipo de configuração/parametrização | Software |
Temperatura ambiente, operação | 0 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -20 ... 60 °C |
Umidade relativa do ar (sem condensação) | 10 ... 90 % |
Número da pauta aduaneira | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 12.0 | 27280103 |
ECLASS 13.0 | 27280103 |
ECLASS 14.0 | 27280103 |
ECLASS 15.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 10.0 | EC002999 |