DCR 202i FIX-N1-102-R3-V
Leitor de códigos 2D fixo
Série | DCR 200i |
Chip | CMOS (Global Shutter) |
Funções do software | Leitura de códigos 1D Leitura de códigos 2D |
Tipo de código legível | 2/5 Interleaved Aztec Codabar Code 32 Code 39 Code 93 Code 128 Código QR Código QR GS1 Databar Data Matrix Code EAN 8/13 EAN 128 GS1 Databar GS1 Databar Omnidirectional GS1 Databar Stacked PDF417 Pharma Code UPC |
Distância de leitura | 40 ... 120 mm |
Fonte de luz | LED, Vermelho |
Forma do sinal transmitido | Pulsado |
Resolução da câmera horizontal | 1.280 px |
Resolução da câmera vertical | 960 px |
Tamanho do módulo | 0,127 ... 0,5 mm |
Período eletrônico de fechamento | 0,068 ... 5 ms |
Tipo de câmera | Monocromático |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos |
Tensão de alimentação UB | 18 ... 30 V, CC |
Consumo médio de potência | 8 W |
Número de entradas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Tipo | Entrada de chaveamento digital |
Tipo de tensão | CC |
Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Tipo | Saída de chaveamento digital |
Tipo de tensão | CC |
Corrente de chaveamento, máx. | 100 mA |
Elemento de chaveamento | Semicondutor MOSFET |
Princípio de chaveamento | Com comutação para +24 V |
Número de entradas/saídas selecionáveis | 2 Unid. |
Tipo | Entradas/saídas selecionáveis |
Tipo de tensão, saídas | CC |
Tipo de tensão, entradas | CC |
Tipo | Ethernet, RS 232, RS 422 |
Função | Processo |
Velocidade de transmissão | 4.800 ... 115.200 Bd |
Formato dos dados | Ajustável |
Bit de partida | 1 |
Bit de dados | 8 |
Stop_Bit | 1 |
Parity | Nenhum |
Protocolo de transmissão | |
Codificação de dados | ASCII Binário |
Função | Processo |
Velocidade de transmissão | 4.800 ... 115.200 Bd |
Formato dos dados | Ajustável |
Bit de partida | 1 |
Bit de dados | 7, 8 bits de dados |
Stop_Bit | 1, 2 bits de parada |
Parity | Ajustável |
Codificação de dados | ASCII Binário |
Arquitetura | Client Server |
Alocação de endereço | Alocação manual de endereço DHCP |
Velocidade de transmissão | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
Função | Processo |
Funcionalidade de switch | Nenhum |
Protocolo de transmissão | TCP/IP , UDP |
Tipo | Ethernet |
Função | Serviço |
Número de conexões | 2 Unid. |
Função | Alimentação de tensão Interface de dados Sinal IN Sinal OUT |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Material | Aço inox |
Número de polos | 12 polos |
Codificação | Código A |
Função | Interface de configuração Interface de dados |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | female |
Material | Aço inox |
Número de polos | 4 polos |
Codificação | Código D |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 46 mm x 61 mm x 46 mm |
Material da carcaça | Aço inox |
Carcaça aço inox | V4A |
Material da cobertura da parte ótica | Plástico |
Peso líquido | 392 g |
Cor da carcaça | Prata |
Tipo de fixação | Através de suporte de fixação opcional Rosca de fixação |
Compatibilidade do material | ECOLAB |
Tipo de indicação | LED |
Número de LEDs | 3 Unid. |
Tipo de configuração/parametrização | Através de browser da Web Códigos de parametrização Teach-in |
Temperatura ambiente, operação | 0 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -20 ... 70 °C |
Umidade relativa do ar (sem condensação) | 90 % |
Grau de proteção | IP 67,Apenas com cabos de conexão aparafusados (1,2 Nm) IP 69K |
Classe de proteção | III |
Certificações | c UL US |
Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma | EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
Método de ensaio do choque permanente em conformidade com a norma | IEC 60068-2-29, Test Eb |
Método de ensaio da vibração em conformidade com a norma | IEC 60068-2-6, Test Fc |
Número da pauta aduaneira | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 12.0 | 27280103 |
ECLASS 13.0 | 27280103 |
ECLASS 14.0 | 27280103 |
ECLASS 15.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 10.0 | EC002999 |