DC-900-S2

Coluna de dispositivos

Número de produto: 549620

Série CC
Inclui Suporte tipo grampo BT-P40, 2x
Adequado para Barreira de luz de segurança de múltiplos feixes MLD 500, MLD 300
Cortinas de luz de segurança MLC 500, MLC 300
Tipo, colunas e espelho Coluna de dispositivos
Funções Ajustável, 2 sentidos
Montagem e proteção de cortinas de luz e barreiras de luz de múltiplos feixes
Dimensões (L x A x C) 134 mm x 840 mm x 134 mm
Material da carcaça Metal
Plástico
Carcaça metal Alumínio
Peso líquido 2.675 g
Cor da carcaça Amarelo, RAL 1021
Tipo de fixação Placa de montagem
Função de reset mecânico Não
Altura da coluna sem base 840 mm
Instalação externa de acessórios Atrás
Lateral
Número da pauta aduaneira 76042990
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27273792
ECLASS 11.0 27273792
ECLASS 12.0 27273792
ECLASS 13.0 27273792
ECLASS 14.0 27273792
ECLASS 15.0 27273792
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo de CAD 3D - DC-900-S2 - zip
Modelo de CAD 3D - BT-P40 - zip
Folha de dados - pdf
Instruções de montagem - pdf
Instruções de montagem - Bohrschablone / drilling jig - pdf