DB 18 UP.1-40,2500
Sensores de ultrassom
Série | 18 |
Princípio físico | Ultrassom |
Tipo de conexão | Cabo com conector redondo |
Comprimento do cabo | 2.500 mm |
Tamanho da rosca | M8 |
Material | Metal |
Número de polos | 3 polos |
Execução | Cilíndrico |
Dimensões (Ø x C) | 18 mm x 40 mm |
Tamanho da rosca | M18 x 1 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Latão niquelado |
Peso líquido | 30 g |
Grau de proteção | IP 65 |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272801 |
ECLASS 8.0 | 27272801 |
ECLASS 9.0 | 27272890 |
ECLASS 10.0 | 27272801 |
ECLASS 11.0 | 27272801 |
ECLASS 12.0 | 27272801 |
ECLASS 13.0 | 27272801 |
ECLASS 14.0 | 27272801 |
ECLASS 15.0 | 27272801 |
ETIM 5.0 | EC001847 |
ETIM 6.0 | EC001847 |
ETIM 7.0 | EC001847 |
ETIM 8.0 | EC001847 |
ETIM 9.0 | EC001847 |
ETIM 10.0 | EC001847 |