DB 18 UP.1-25,1500

Sensores de ultrassom

Número de produto: 50109014

Lista de resultados: 1 produtos encontrados
DB 18 UP.1-25,2500
Sensores de ultrassom
Número de artigo: 50108998
  • Série: 18
  • Princípio físico: Ultrassom
  • Execução do sensor: Cilíndrico
Número de artigo: 50108998
Série 18
Princípio físico Ultrassom
Tipo de conexão Cabo com conector redondo
Comprimento do cabo 1.500 mm
Tamanho da rosca M8
Material Metal
Número de polos 3 polos
Execução Cilíndrico
Dimensões (Ø x C) 18 mm x 25 mm
Tamanho da rosca M18 x 1 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Latão niquelado
Peso líquido 30 g
Grau de proteção IP 65
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 8.0 27272890
ECLASS 9.0 27272890
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
Manual de instruções - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf