DB 14 K-7

Sensor capacitivo

Número de produto: 50034899

Série 14
Princípio físico Capacitivo
Alcance de operação 0,006 ... 0,007 m
Tipo de conexão Cabo com conector redondo
Comprimento do cabo 2.500 mm
Tamanho da rosca M8
Material Metal
Número de polos 5 polos
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 44 mm x 19 mm x 150 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Peso líquido 80 g
Temperatura ambiente, operação 0 ... 40 °C
Grau de proteção IP 65
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270102
ECLASS 8.0 27270102
ECLASS 9.0 27270102
ECLASS 10.0 27270102
ECLASS 11.0 27270102
ECLASS 12.0 27274201
ECLASS 13.0 27274201
ECLASS 14.0 27274201
ECLASS 15.0 27274201
ETIM 5.0 EC002715
ETIM 6.0 EC002715
ETIM 7.0 EC002715
ETIM 8.0 EC002715
ETIM 9.0 EC002715
ETIM 10.0 EC002715
Macro EPLAN - edz
Manual de instruções - pdf