DB 14 K-12
Sensor capacitivo
Série | 14 |
Princípio físico | Capacitivo |
Alcance de operação | 0,011 ... 0,012 m |
Tipo de conexão | Cabo com conector redondo |
Comprimento do cabo | 2.500 mm |
Tamanho da rosca | M8 |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 44 mm x 19 mm x 150 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Alumínio |
Peso líquido | 80 g |
Temperatura ambiente, operação | 0 ... 40 °C |
Grau de proteção | IP 65 |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270102 |
ECLASS 8.0 | 27270102 |
ECLASS 9.0 | 27270102 |
ECLASS 10.0 | 27270102 |
ECLASS 11.0 | 27270102 |
ECLASS 12.0 | 27274201 |
ECLASS 13.0 | 27274201 |
ECLASS 14.0 | 27274201 |
ECLASS 15.0 | 27274201 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
ETIM 6.0 | EC002715 |
ETIM 7.0 | EC002715 |
ETIM 8.0 | EC002715 |
ETIM 9.0 | EC002715 |
ETIM 10.0 | EC002715 |