DB 112 UP.1-20,1500

Sensores de ultrassom

Número de produto: 50108999

Série 112
Princípio físico Ultrassom
Alcance de operação 0,015 ... 0,03 m
Tipo de conexão Cabo com conector redondo
Comprimento do cabo 1.500 mm
Tamanho da rosca M8
Material Metal
Número de polos 3 polos
Execução Cilíndrico
Dimensões (Ø x C) 12 mm x 20 mm
Tamanho da rosca M12 x 1 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Latão niquelado
Peso líquido 30 g
Grau de proteção IP 65
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27272801
ECLASS 8.0 27272801
ECLASS 9.0 27272890
ECLASS 10.0 27272801
ECLASS 11.0 27272801
ECLASS 12.0 27272801
ECLASS 13.0 27272801
ECLASS 14.0 27272801
ECLASS 15.0 27272801
ETIM 5.0 EC001847
ETIM 6.0 EC001847
ETIM 7.0 EC001847
ETIM 8.0 EC001847
ETIM 9.0 EC001847
ETIM 10.0 EC001847
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Manual de instruções - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf