D9-V1-G-SGSOSRBZ2
Coluna de sinalização
Série | D9 |
Tipo da sinalização | Ótico e sonoro |
Vida útil | > 100.000 h |
Tensão de alimentação UB | 24 V, CA/CC, 10 % |
Consumo de corrente, máx. | 194 mA |
Tipo de conexão | Borne |
Tipo de borne | Borne parafusável |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 90 mm x 194 mm x 45 mm |
Material da carcaça | Plástico |
Carcaça plástico | PC |
Peso líquido | 361 g |
Cor da carcaça | Branco |
Tipo de fixação, lado da instalação | Parafusável / vertical |
Tipo de lâmpada | LED/24V |
Módulos de calota | 3 unidades pré-confeccionadas |
Imagem de sinal | Luz contínua |
Ângulo de emissão | 180° |
Sequência dos módulos (crescente) | Verde, laranja, vermelho |
Temperatura ambiente, operação | -25 ... 50 °C |
Grau de proteção | IP 65 |
Certificações | c UL US |
Tipo de som | Som contínuo ou pulsante |
Frequência do som | Cerca de 2500 Hz |
Pressão sonora | 70 ... 90 dB |
Quantidade de sons | 2 Unid. |
Número da pauta aduaneira | 85318070 |
ECLASS 5.1.4 | 27371230 |
ECLASS 8.0 | 27371230 |
ECLASS 9.0 | 27371230 |
ECLASS 10.0 | 27371230 |
ECLASS 11.0 | 27371230 |
ECLASS 12.0 | 27371230 |
ECLASS 13.0 | 27371230 |
ECLASS 14.0 | 27371230 |
ECLASS 15.0 | 27371230 |
ETIM 5.0 | EC001042 |
ETIM 6.0 | EC001042 |
ETIM 7.0 | EC001042 |
ETIM 8.0 | EC001042 |
ETIM 9.0 | EC001042 |
ETIM 10.0 | EC001042 |