D U-M12-CA-K PWR27

Adaptador

Número de produto: 50149892

Número de conexões 2 Unid.
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Número de polos 12 polos
Codificação Código A
Versão Axial
Tipo de conexão Conector fêmea jack
AWG 18
Tamanho 18 mm
Ciclos de encaixe, máx. > 50
Temperatura ambiente, operação -40 ... 85 °C
Grau de proteção IP 20
Número da pauta aduaneira 85366990
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440104
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440106
ECLASS 11.0 27440106
ECLASS 12.0 27440106
ECLASS 13.0 27440106
ECLASS 14.0 27440106
ECLASS 15.0 27440106
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002498
ETIM 7.0 EC002925
ETIM 8.0 EC002925
ETIM 9.0 EC002925
ETIM 10.0 EC002925