D U-M12-4W-M-SK
Caixa de fios
Tensão de operação | Máx. 32 V CA/CC |
Corrente de serviço de medição | 4.000 mA |
Número de conexões | 1 Unid. |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | female |
Material | Metal |
Material do corpo | Plástico |
Número de polos | 4 polos |
Codificação | Código A |
Versão | Angular |
Tipo de conexão | Borne por deslocamento da isolação do condutor |
Seção transversal admissível do cabo | 0,25 ... 0,5 mm² |
Temperatura ambiente, operação | -40 ... 85 °C |
Grau de proteção | IP 67 |
Número da pauta aduaneira | 85369010 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440102 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27440102 |
ECLASS 11.0 | 27440102 |
ECLASS 12.0 | 27440116 |
ECLASS 13.0 | 27440116 |
ECLASS 14.0 | 27440116 |
ECLASS 15.0 | 27440116 |
ETIM 5.0 | EC002635 |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ETIM 10.0 | EC002635 |