D S-M12-5W-M

Caixa de fios

Número de produto: 50144523

Icon
Tensão de operação 60 V CC
Corrente de serviço de medição 4.000 mA
Número de conexões 1 Unid.
Blindado Sim
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Metal
Material do corpo Metal
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Versão Angular
Bloqueio União parafusada, zinco fundido niquelado, torque recomendado 0,6 Nm, autotravante
Tipo de conexão Borne parafusável
Seções transversais de conexão 0,14 ... 0,75 mm²
AWG 26 ... 18
Tamanho 18 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Fundição de zinco sob pressão niquelado quimicamente
Passagem máx. do cabo 6 ... 8 mm
Temperatura ambiente, operação -40 ... 85 °C
Grau de sujidade 3, EN 60947-1
Grau de proteção IP 67
Número da pauta aduaneira 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ECLASS 14.0 27440116
ECLASS 15.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf