CSR780-01-432/6WHE-M12
Cortina de luz de reflexão
Série | 780 |
Princípio de funcionamento | Princípio de reflexão |
Inclui | 2x porca para ranhuras em T BT-NC |
Aplicação | Controle de ejeção em máquinas Detecção precisa de objetos |
Versão especial | Saída de advertência |
Alcance de operação | 0 ... 0,7 m |
Alcance de operação | Alcance garantido |
Comprimento do campo de medição | 432 mm |
Afastamento dos feixes | 1 mm |
Fonte de luz | LED, Infravermelho |
Comprimento de onda | 850 nm |
Forma do sinal transmitido | Pulsado |
Diâmetro mínimo do objeto | 1 mm |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos |
Tensão de alimentação UB | 18 ... 30 V, CC |
Ondulação residual | 0 ... 15 %, de UB |
Corrente sem carga | 0 ... 150 mA |
Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Tipo | Saída de chaveamento digital |
Tipo de tensão | CC |
Tensão de chaveamento | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
Princípio de chaveamento | Comutação por luz (PNP)/comutação por sombra (NPN) |
Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
Princípio de chaveamento | Com comutação para UB |
Função | Saída de advertência |
Tempo de resposta | 2 ms |
Período de inicialização | 800 ms |
Número de conexões | 1 Unid. |
Função | Alimentação de tensão Sinal OUT |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificação | Código A |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 34,2 mm x 28,6 mm x 517,8 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Alumínio |
Material da cobertura da parte ótica | Plástico / PMMA |
Peso líquido | 530 g |
Cor da carcaça | Vermelho |
Tipo de fixação | Através de suporte de fixação opcional Montagem em ranhura |
Tipo de indicação | LED |
Número de LEDs | 4 Unid. |
Elementos de comando | Botão de teach |
Temperatura ambiente, operação | 0 ... 55 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -30 ... 70 °C |
Grau de proteção | IP 65 |
Classe de proteção | III |
Certificações | c UL US |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ECLASS 13.0 | 27270910 |
ECLASS 14.0 | 27270910 |
ECLASS 15.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |