CSL710-T40-930.A-M12
Cortina de luz, transmissor
Série | 710 |
Princípio de funcionamento | Princípio unidirecional |
Tipo de dispositivo | Transmissor |
Inclui | 2x porca para ranhuras em T BT-NC |
Aplicação | Detecção precisa de objetos |
Versão especial | Varredura de feixes cruzados Varredura de feixes diagonais Varredura de feixes paralelos |
Alcance de operação | 0,3 ... 7 m |
Alcance de operação | Alcance garantido |
Limite do alcance | 0,2 ... 9 m |
Limite do alcance | Alcance típico |
Comprimento do campo de medição | 930 mm |
Número de feixes | 24 Unid. |
Afastamento dos feixes | 40 mm |
Fonte de luz | LED, Infravermelho |
Comprimento de onda | 940 nm |
Forma do sinal transmitido | Pulsado |
Diâmetro mínimo do objeto | 50 mm |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos Proteção transiente |
Tensão de alimentação UB | 18 ... 30 V, CC |
Ondulação residual | 0 ... 15 %, de UB |
Corrente sem carga | 0 ... 215 mA, Os valores indicados estão relacionados ao pacote completo, composto por transmissor e receptor. |
Período de inicialização | 400 ms |
Período de ciclo | 1,12 ms |
Número de conexões | 1 Unid. |
Saída de conector | Axial |
Função | Alimentação de tensão Conexão com o receptor Entrada Sync |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificação | Código A |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 29 mm x 35,4 mm x 1.033 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Alumínio |
Material da cobertura da parte ótica | Plástico / PMMA |
Peso líquido | 1.100 g |
Cor da carcaça | Vermelho |
Tipo de fixação | Através de suporte de fixação opcional Montagem em ranhura |
Tipo de indicação | LED |
Número de LEDs | 1 Unid. |
Temperatura ambiente, operação | -30 ... 60 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 70 °C |
Grau de proteção | IP 65 |
Classe de proteção | III |
Certificações | c UL US |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 90314990 |
ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ECLASS 13.0 | 27270910 |
ECLASS 14.0 | 27270910 |
ECLASS 15.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |