CSL710-R40-610.A/L-M12
Cortina de luz, receptor
Série | 710 |
Princípio de funcionamento | Princípio unidirecional |
Tipo de dispositivo | Receptor |
Inclui | 2x porca para ranhuras em T BT-NC |
Aplicação | Detecção precisa de objetos |
Versão especial | Varredura de feixes cruzados Varredura de feixes diagonais Varredura de feixes paralelos |
Alcance de operação | 0,3 ... 7 m |
Alcance de operação | Alcance garantido |
Limite do alcance | 0,2 ... 9 m |
Limite do alcance | Alcance típico |
Comprimento do campo de medição | 610 mm |
Número de feixes | 16 Unid. |
Afastamento dos feixes | 40 mm |
Diâmetro mínimo do objeto | 50 mm |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos Proteção transiente |
Tensão de alimentação UB | 18 ... 30 V, CC |
Ondulação residual | 0 ... 15 %, de UB |
Corrente sem carga | 0 ... 165 mA, Os valores indicados estão relacionados ao pacote completo, composto por transmissor e receptor. |
Corrente de saída, máx. | 100 mA |
Resistência de entrada | 6.000 Ω |
Número de entradas/saídas selecionáveis | 4 Unid. |
Tipo | Entradas/saídas selecionáveis |
Tipo de tensão, saídas | CC |
Tensão de chaveamento, saídas | Típ. UB / 0 V |
Tipo de tensão, entradas | CC |
Tensão de chaveamento, entradas | high: ≥6V low: ≤ 4 V |
Atraso de ativação/bloqueio | 0 ... 1 ms |
Período de inicialização | 400 ms |
Período de ciclo | 1 ms |
Tempo de resposta por feixe | 30 µs |
Tipo | IO-Link |
Modo COM | COM2 COM3 |
Tempo de ciclo mín. | COM2 = 2,3 ms |
Especificação | V1.0.1 V1.1 |
Dados do processo IN | 2 byte |
Dados do processo OUT | 2 byte |
Tipo | IO-Link |
Função | Configuração/ Parametrização via software Serviço |
Número de conexões | 2 Unid. |
Saída de conector | Axial |
Função | Alimentação de tensão Interface de configuração Sinal IN Sinal OUT |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Material | Metal |
Número de polos | 8 polos |
Codificação | Código A |
Função | Conexão com o transmissor |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | female |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificação | Código A |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 29 mm x 54,8 mm x 713 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Alumínio |
Material da cobertura da parte ótica | Plástico / PMMA |
Peso líquido | 800 g |
Cor da carcaça | Vermelho |
Tipo de fixação | Através de suporte de fixação opcional Montagem em ranhura |
Tipo de indicação | Display OLED LED |
Número de LEDs | 2 Unid. |
Tipo de configuração/parametrização | Software Teach-in |
Elementos de comando | Teclado de membrana |
Temperatura ambiente, operação | -30 ... 60 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 70 °C |
Grau de proteção | IP 65 |
Classe de proteção | III |
Certificações | c UL US |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 90314990 |
ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ECLASS 13.0 | 27270910 |
ECLASS 14.0 | 27270910 |
ECLASS 15.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |