CSL505-T50-2350-M8

Cortina de luz, transmissor

Número de produto: 50131411

Icon Icon
Série 505
Princípio de funcionamento Princípio unidirecional
Tipo de dispositivo Transmissor
Aplicação Detecção precisa de objetos
Versão especial Varredura de feixes cruzados
Varredura de feixes diagonais
Varredura de feixes paralelos
Alcance de operação 0,3 ... 5 m
Alcance de operação Alcance garantido
Comprimento do campo de medição 2.350 mm
Número de feixes 48 Unid.
Afastamento dos feixes 50 mm
Fonte de luz LED, Infravermelho
Comprimento de onda 860 nm
Forma do sinal transmitido Pulsado
Diâmetro mínimo do objeto 52,5 mm
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra indução
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Entrada de desativação
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M8
Tipo male
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificação Código A
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 10 mm x 27 mm x 2.430 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Material da cobertura da parte ótica Plástico
Peso líquido 1.598 g
Cor da carcaça Prata
Tipo de fixação Fixação de passagem
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 1 Unid.
Tipo de configuração/parametrização Através da ocupação de pinos
Software
Temperatura ambiente, operação -30 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 65 °C
Grau de proteção IP 65
Classe de proteção III
Número da pauta aduaneira 90314990
ECLASS 5.1.4 27270910
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ECLASS 10.0 27270910
ECLASS 11.0 27270910
ECLASS 12.0 27270910
ECLASS 13.0 27270910
ECLASS 14.0 27270910
ECLASS 15.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software de configuração - zip
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Bula - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Certificado - pdf