CSL505-T100-2300-M8
Cortina de luz, transmissor
Série | 505 |
Princípio de funcionamento | Princípio unidirecional |
Tipo de dispositivo | Transmissor |
Aplicação | Detecção precisa de objetos |
Versão especial | Varredura de feixes cruzados Varredura de feixes diagonais Varredura de feixes paralelos |
Alcance de operação | 0,3 ... 5 m |
Alcance de operação | Alcance garantido |
Comprimento do campo de medição | 2.300 mm |
Número de feixes | 24 Unid. |
Afastamento dos feixes | 100 mm |
Fonte de luz | LED, Infravermelho |
Comprimento de onda | 860 nm |
Forma do sinal transmitido | Pulsado |
Diâmetro mínimo do objeto | 102,5 mm |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra indução Proteção contra troca de polos |
Tensão de alimentação UB | 18 ... 30 V, CC |
Número de conexões | 1 Unid. |
Função | Alimentação de tensão Entrada de desativação |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M8 |
Tipo | male |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Codificação | Código A |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 10 mm x 27 mm x 2.380 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Alumínio |
Material da cobertura da parte ótica | Plástico |
Peso líquido | 850 g |
Cor da carcaça | Prata |
Tipo de fixação | Fixação de passagem |
Tipo de indicação | LED |
Número de LEDs | 1 Unid. |
Tipo de configuração/parametrização | Através da ocupação de pinos Software |
Temperatura ambiente, operação | -30 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 65 °C |
Grau de proteção | IP 65 |
Classe de proteção | III |
Número da pauta aduaneira | 90314990 |
ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ECLASS 13.0 | 27270910 |
ECLASS 14.0 | 27270910 |
ECLASS 15.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |