CSL505-R12.5-788-VB-M8

Cortina de luz, receptor

Número de produto: 50131620

Icon Icon
Série 505
Princípio de funcionamento Princípio unidirecional
Tipo de dispositivo Receptor
Aplicação Detecção precisa de objetos
Versão especial Entrada de teach
Saída de advertência
Varredura de feixes cruzados
Varredura de feixes diagonais
Varredura de feixes paralelos
Alcance de operação 0,3 ... 5 m
Alcance de operação Alcance garantido
Comprimento do campo de medição 787,5 mm
Número de feixes 64 Unid.
Afastamento dos feixes 12,5 mm
Diâmetro mínimo do objeto 15 mm
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra indução
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Tipo Saída de chaveamento digital
Tipo de tensão CC
Corrente de chaveamento, máx. 150 mA
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Princípio de chaveamento Luz/sombra, comutável
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Princípio de chaveamento Luz/sombra, comutável
Período de ciclo 68 ms
Tempo de resposta por feixe 1.000 µs
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Entrada de teach
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M8
Tipo male
Material Metal
Número de polos 4 polos
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 10 mm x 27 mm x 960 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Material da cobertura da parte ótica Plástico
Peso líquido 349 g
Cor da carcaça Prata
Tipo de fixação Fixação de passagem
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 2 Unid.
Tipo de configuração/parametrização Através da ocupação de pinos
Software
Temperatura ambiente, operação -30 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 65 °C
Grau de proteção IP 65
Classe de proteção III
Conjunto de normas válido EN 60947-5-2 (versão em alemão)
Número da pauta aduaneira 90314990
ECLASS 5.1.4 27270910
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ECLASS 10.0 27270910
ECLASS 11.0 27270910
ECLASS 12.0 27270910
ECLASS 13.0 27270910
ECLASS 14.0 27270910
ECLASS 15.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
Macro EPLAN - edz
Software de configuração - zip
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Bula - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Certificado - pdf