CSL505-R05-75-M8
Cortina de luz, receptor
Série | 505 |
Princípio de funcionamento | Princípio unidirecional |
Tipo de dispositivo | Receptor |
Aplicação | Detecção precisa de objetos |
Versão especial | Entrada de teach Saída de advertência Varredura de feixes cruzados Varredura de feixes diagonais Varredura de feixes paralelos |
Alcance de operação | 0,3 ... 5 m |
Alcance de operação | Alcance garantido |
Comprimento do campo de medição | 75 mm |
Número de feixes | 16 Unid. |
Afastamento dos feixes | 5 mm |
Diâmetro mínimo do objeto | 7,5 mm |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra indução Proteção contra troca de polos |
Tensão de alimentação UB | 18 ... 30 V, CC |
Número de saídas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
Tipo | Saída de chaveamento digital |
Tipo de tensão | CC |
Corrente de chaveamento, máx. | 150 mA |
Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
Princípio de chaveamento | Luz/sombra, comutável |
Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
Princípio de chaveamento | Luz/sombra, comutável |
Período de ciclo | 20 ms |
Tempo de resposta por feixe | 1.000 µs |
Número de conexões | 1 Unid. |
Função | Alimentação de tensão Entrada de teach Sinal OUT |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M8 |
Tipo | male |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Codificação | Código A |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 12 mm x 58 mm x 160 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Alumínio |
Material da cobertura da parte ótica | Plástico |
Peso líquido | 187 g |
Cor da carcaça | Prata |
Tipo de fixação | Fixação de passagem |
Tipo de indicação | LED |
Número de LEDs | 2 Unid. |
Tipo de configuração/parametrização | Através da ocupação de pinos Software |
Temperatura ambiente, operação | -30 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 65 °C |
Grau de proteção | IP 65 |
Classe de proteção | III |
Conjunto de normas válido | EN 60947-5-2 (versão em alemão) |
Número da pauta aduaneira | 90314990 |
ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ECLASS 13.0 | 27270910 |
ECLASS 14.0 | 27270910 |
ECLASS 15.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |