CRT648-60/L44-M12
Sensor de cor
Série | 648 |
Aplicação | Detecção de até 7 cores |
Versão especial | Emissão de cores RGB via IO-Link |
Alcance de operação | 18 ... 60 mm |
Trajetória do feixe | Divergente |
Fonte de luz | Branco |
Grupo de risco LED | Grupo 2 (segundo EN62471) |
Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] | 4 mm x 4 mm [40 mm] |
Tipo de geometria do ponto de luz | Retangular |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos |
Corrente de saída, máx. | 100 mA |
Tensão de alimentação UB | 18 ... 30 V, CC |
Corrente sem carga | 60 mA, 24 V CC |
Número de entradas de teach | 1 Unid. |
Tipo | Entrada de teach |
Função | Teach-in (desativado por padrão, opcionalmente configurável) |
Número de saídas de chaveamento digitais | 3 Unid. |
Tipo | Saída de chaveamento digital |
Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
Princípio de chaveamento | IO-Link / comutação por luz (PNP)/comutação por sombra (NPN) |
Elemento de chaveamento | Transístor, PNP / NPN comutável |
Princípio de chaveamento | Comutação por luz (PNP)/comutação por sombra (NPN) |
Elemento de chaveamento | Transístor, PNP / NPN comutável |
Princípio de chaveamento | Comutação por luz (PNP)/comutação por sombra (NPN) |
Frequência de chaveamento | 3 ... 3.000 Hz |
Tempo de resposta | ≤ 180 ms, ≥ 1500 Hz |
Tempo de aquecimento | 5 min |
Tipo | IO-Link |
Modo COM | COM2 |
Tempo de ciclo mín. | COM2 = 4 ms |
Especificação | V1.1 |
Device ID | 5302 |
Suporte de modo SIO | Sim |
Dados do processo, comprimento | 6 byte |
Número de conexões | 1 Unid. |
Função | Alimentação de tensão Sinal IN (configurável) Sinal OUT |
Tipo de conexão | Conector redondo, girável em 270° |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificação | Código A |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 25 mm x 50 mm x 50,5 mm |
Carcaça metal | Zinco fundido |
Material da cobertura da parte ótica | Plástico / PMMA |
Peso líquido | 150 g |
Cor da carcaça | cromo fosco |
Tipo de fixação | Através de suporte de fixação opcional Fixação de passagem |
Compatibilidade do material | ECOLAB |
Werkstoff Gehäuse | Metal |
Tipo de indicação | Display LCD LED |
Elementos de comando | Botões de controle |
Temperatura ambiente, operação | -20 ... 55 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -20 ... 80 °C |
Grau de proteção | IP 67 IP 69 |
Classe de proteção | II |
Certificações | c UL US |
Método de ensaio da oscilação em conformidade com a norma | EN 60947-5-2 |
Método de ensaio do choque em conformidade com a norma | EN 60947-5-2 |
Conjunto de normas válido | EN IEC 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270907 |
ECLASS 8.0 | 27270907 |
ECLASS 9.0 | 27270907 |
ECLASS 10.0 | 27270907 |
ECLASS 11.0 | 27270907 |
ECLASS 12.0 | 27270907 |
ECLASS 13.0 | 27270907 |
ECLASS 14.0 | 27270907 |
ECLASS 15.0 | 27270907 |
ETIM 5.0 | EC001817 |
ETIM 6.0 | EC001817 |
ETIM 7.0 | EC001817 |
ETIM 8.0 | EC001817 |
ETIM 9.0 | EC001817 |
ETIM 10.0 | EC001817 |