CRT648-32.G/L44-M12

Sensor de cor

Número de produto: 50152609

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série 648
Aplicação Detecção de até 7 cores
Versão especial Para objetos brilhantes, emissão de cores RGB via IO-Link (não é adequado para objetos pretos)
Alcance de operação 18 ... 32 mm
Trajetória do feixe Divergente
Fonte de luz Branco
Grupo de risco LED Grupo 2 (segundo EN62471)
Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] 6 mm x 6 mm [25 mm]
Tipo de geometria do ponto de luz Retangular
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Corrente de saída, máx. 100 mA
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC
Corrente sem carga 60 mA, 24 V CC
Número de entradas de teach 1 Unid.
Tipo Entrada de teach
Função Teach-in (desativado por padrão, opcionalmente configurável)
Número de saídas de chaveamento digitais 3 Unid.
Tipo Saída de chaveamento digital
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Princípio de chaveamento IO-Link / comutação por luz (PNP)/comutação por sombra (NPN)
Elemento de chaveamento Transístor, PNP / NPN comutável
Princípio de chaveamento Comutação por luz (PNP)/comutação por sombra (NPN)
Elemento de chaveamento Transístor, PNP / NPN comutável
Princípio de chaveamento Comutação por luz (PNP)/comutação por sombra (NPN)
Frequência de chaveamento 3 ... 500 Hz
Tempo de resposta ≤ 540 ms, 500 Hz
Tempo de aquecimento 5 min
Tipo IO-Link
Modo COM COM2
Tempo de ciclo mín. COM2 = 4 ms
Especificação V1.1
Device ID 5304
Suporte de modo SIO Sim
Dados do processo, comprimento 6 byte
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Sinal IN (configurável)
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo, girável em 270°
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 25 mm x 50 mm x 50,5 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Zinco fundido
Material da cobertura da parte ótica Plástico / PMMA
Peso líquido 150 g
Cor da carcaça cromo fosco
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Fixação de passagem
Compatibilidade do material ECOLAB
Tipo de indicação Display LCD
LED
Elementos de comando Botões de controle
Temperatura ambiente, operação -20 ... 55 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -20 ... 80 °C
Grau de proteção IP 67
IP 69
Classe de proteção II
Certificações c UL US
Método de ensaio da oscilação em conformidade com a norma EN 60947-5-2
Método de ensaio do choque em conformidade com a norma EN 60947-5-2
Conjunto de normas válido EN IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270907
ECLASS 8.0 27270907
ECLASS 9.0 27270907
ECLASS 10.0 27270907
ECLASS 11.0 27270907
ECLASS 12.0 27270907
ECLASS 13.0 27270907
ECLASS 14.0 27270907
ECLASS 15.0 27270907
ETIM 5.0 EC001817
ETIM 6.0 EC001817
ETIM 7.0 EC001817
ETIM 8.0 EC001817
ETIM 9.0 EC001817
ETIM 10.0 EC001817
Modelo de CAD 3D - zip
Declaração de conformidade CE - pdf