CRT 448.S3/222-M12
Sensor de cor
Série | 448 |
Aplicação | Detecção de três cores |
Versão especial | Entrada de sincronização |
Alcance de operação | 12 ... 32 mm |
Fonte de luz | LED, Branco |
Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] | 4 mm |
Posição do ponto de luz | Redondo |
Tipo de geometria do ponto de luz | Redondo |
Tensão de alimentação UB | 12 ... 28 V, CC |
Número de saídas de chaveamento digitais | 3 Unid. |
Tipo | Saída de chaveamento digital |
Elemento de chaveamento | Transístor, NPN |
Elemento de chaveamento | Transístor, NPN |
Elemento de chaveamento | Transístor, NPN |
Frequência de chaveamento | 500 Hz |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Material | Plástico |
Número de polos | 8 polos |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 17 mm x 50 mm x 50 mm |
Material da carcaça | Plástico |
Carcaça plástico | ABS |
Peso líquido | 40 g |
Tipo de indicação | LED |
Temperatura ambiente, operação | -10 ... 55 °C |
Grau de proteção | IP 67 |
Classe de proteção | II |
Certificações | c UL US |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270907 |
ECLASS 8.0 | 27270907 |
ECLASS 9.0 | 27270907 |
ECLASS 10.0 | 27270907 |
ECLASS 11.0 | 27270907 |
ECLASS 12.0 | 27270907 |
ECLASS 13.0 | 27270907 |
ECLASS 14.0 | 27270907 |
ECLASS 15.0 | 27270907 |
ETIM 5.0 | EC001817 |
ETIM 6.0 | EC001817 |
ETIM 7.0 | EC001817 |
ETIM 8.0 | EC001817 |
ETIM 9.0 | EC001817 |
ETIM 10.0 | EC001817 |