CRT 448.L3/444-M12

Sensor de cor

Número de produto: 50121292

Icon Icon Icon
Série 448
Aplicação Detecção de três cores
Versão especial Entrada de sincronização
Alcance de operação 18 ... 22 mm
Trajetória do feixe Divergente
Fonte de luz LED, Branco
Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] 1 mm x 5 mm
Posição do ponto de luz Longitudinal
Tipo de geometria do ponto de luz Retangular
Tensão de alimentação UB 12 ... 28 V, CC
Número de entradas de teach 1 Unid.
Número de saídas de chaveamento digitais 3 Unid.
Tipo Saída de chaveamento digital
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Frequência de chaveamento 500 Hz
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Material Plástico
Número de polos 8 polos
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 17 mm x 50 mm x 50 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico ABS
Peso líquido 40 g
Tipo de indicação LED
Temperatura ambiente, operação -10 ... 55 °C
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção II
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270907
ECLASS 8.0 27270907
ECLASS 9.0 27270907
ECLASS 10.0 27270907
ECLASS 11.0 27270907
ECLASS 12.0 27270907
ECLASS 13.0 27270907
ECLASS 14.0 27270907
ECLASS 15.0 27270907
ETIM 5.0 EC001817
ETIM 6.0 EC001817
ETIM 7.0 EC001817
ETIM 8.0 EC001817
ETIM 9.0 EC001817
ETIM 10.0 EC001817
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Folha de dados - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf