CRT 20B M/P-60-001-S12

Sensor de cor

Número de produto: 50109597

Icon Icon Icon
Artigo seguinte

Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.

Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.


Entre em contato conosco através de: Contato

Série 20B
Aplicação Detecção de uma cor
Versão especial Autocolimação
Entrada de teach
Alcance de operação 51 ... 69 mm
Trajetória do feixe Focado
Fonte de luz LED, VVA
Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] 13 mm [60 mm]
Posição do ponto de luz Redondo
Tipo de geometria do ponto de luz Redondo
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Corrente sem carga 0 ... 80 mA
Número de entradas de teach 1 Unid.
Tipo Entrada de teach
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Tipo Saída de chaveamento digital
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Luz/sombra, comutável
Frequência de chaveamento 6.000 Hz
Número de conexões 1 Unid.
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 30 mm x 80 mm x 53 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Zinco fundido
Material da cobertura da parte ótica Vidro
Peso líquido 400 g
Cor da carcaça Vermelho
Tipo de fixação Fixação de passagem
Furo cego roscado
Tipo de indicação LED
Elementos de comando Teclado de membrana
Temperatura ambiente, operação -10 ... 55 °C
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção II
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270907
ECLASS 8.0 27270907
ECLASS 9.0 27270907
ECLASS 10.0 27270907
ECLASS 11.0 27270907
ECLASS 12.0 27270907
ECLASS 13.0 27270907
ECLASS 14.0 27270907
ETIM 5.0 EC001817
ETIM 6.0 EC001817
ETIM 7.0 EC001817
ETIM 8.0 EC001817
ETIM 9.0 EC001817
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Folha de dados - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf