CR55M2/R2
Leitor de códigos de barras fixo
Série | CR55 |
Tipo de código legível | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN/UPC EAN 8/13 EAN 128 GS1 Databar UPC |
Taxa de varredura típica | 330 scans/s |
Distância de leitura | 40 ... 250 mm |
Fonte de luz | LED, Vermelho |
Comprimento de onda | 617 nm |
Tamanho do módulo | 0,1 ... 0,5 mm |
Método de leitura | Scanner de linha |
Deflexão de feixes | Via prisma |
Saída do feixe de luz | Lado frontal |
Tensão de alimentação UB | 4,5 ... 5,5 V, CC |
Consumo de corrente, máx. | 120 mA |
Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Função | DATA VALID |
Tipo | RS 232 |
Função | Processo |
Número de conexões | 1 Unid. |
Função | Alimentação de tensão Interface de dados Sinal IN Sinal OUT |
Tipo de conexão | Cabo |
Comprimento do cabo | 2.000 mm |
Número de fios | 6 fios |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 31 mm x 18,3 mm x 45,5 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Alumínio fundido sob pressão |
Material da cobertura da parte ótica | Plástico / PMMA |
Cor da carcaça | Prata Vermelho |
Tipo de fixação | Furo cego roscado |
Tipo de indicação | LED |
Número de LEDs | 2 Unid. |
Tipo de configuração/parametrização | Software |
Temperatura ambiente, operação | 0 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -20 ... 60 °C |
Umidade relativa do ar (sem condensação) | 5 ... 95 % |
Proteção contra luz parasita, máx. | 100.000 lx |
Grau de proteção | IP 54 |
Certificações | cUR us |
Número da pauta aduaneira | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0 | 27280102 |
ECLASS 11.0 | 27280102 |
ECLASS 12.0 | 27280102 |
ECLASS 13.0 | 27280102 |
ECLASS 14.0 | 27280102 |
ECLASS 15.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |