CR55M2/R2-150-M12.8

Leitor de códigos de barras fixo

Número de produto: 50131582

Icon Icon Icon Icon
Série CR55
Tipo de código legível 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN/UPC
EAN 8/13
EAN 128
GS1 Databar
UPC
Taxa de varredura típica 330 scans/s
Distância de leitura 40 ... 250 mm
Fonte de luz LED, Vermelho
Comprimento de onda 617 nm
Tamanho do módulo 0,1 ... 0,5 mm
Método de leitura Scanner de linha
Deflexão de feixes Via prisma
Saída do feixe de luz Lado frontal
Tensão de alimentação UB 4,5 ... 5,5 V, CC
Consumo de corrente, máx. 120 mA
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Função DATA VALID
Tipo RS 232
Função Processo
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Interface de dados
Sinal IN
Sinal OUT
Tipo de conexão Cabo com conector redondo
Comprimento do cabo 150 mm
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Plástico
Número de polos 8 polos
Codificação Código A
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 31 mm x 18,3 mm x 45,5 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio fundido sob pressão
Material da cobertura da parte ótica Plástico / PMMA
Peso líquido 45 g
Cor da carcaça Prata
Vermelho
Tipo de fixação Furo cego roscado
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 2 Unid.
Tipo de configuração/parametrização Software
Temperatura ambiente, operação 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -20 ... 60 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação) 5 ... 95 %
Proteção contra luz parasita, máx. 100.000 lx
Grau de proteção IP 54
Certificações cUR us
Número da pauta aduaneira 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software de configuração - Sensor Studio - zip
Software de configuração - LeAnalysisCollectionSetup - zip
Driver USB - zip
Manual de instruções - pdf
Manual de instruções - Programming Guide - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf