CR50M2/R2-S5

Leitor de códigos de barras fixo

Número de produto: 50126082

Icon Icon
Série CR50
Tipo de código legível 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN/UPC
EAN 8/13
EAN 128
GS1 Databar
UPC
Taxa de varredura típica 330 scans/s
Distância de leitura 40 ... 250 mm
Fonte de luz LED, Vermelho
Comprimento de onda 617 nm
Tamanho do módulo 0,1 ... 0,5 mm
Método de leitura Scanner de linha
Deflexão de feixes Via prisma
Saída do feixe de luz Lado frontal
Tensão de alimentação UB 4,5 ... 5,5 V, CC
Consumo de corrente, máx. 120 mA
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Função DATA VALID
Tipo USB, RS 232
Função Processo
Função Processo
Tipo USB
Função Configuração/ Parametrização via software
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Interface de dados
Interface de serviço
Sinal IN
Sinal OUT
Tipo de conexão Borne
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 22,5 mm x 14 mm x 33 mm
Material da carcaça Plástico
Material da cobertura da parte ótica Plástico
Peso líquido 10 g
Tipo de fixação Furo cego roscado
Tipo de indicação Cigarra
Tipo de configuração/parametrização Software
Temperatura ambiente, operação 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -20 ... 60 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação) 5 ... 95 %
Proteção contra luz parasita, máx. 100.000 lx
Número da pauta aduaneira 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software de configuração - Sensor Studio - zip
Software de configuração - LeAnalysisCollectionSetup - zip
Driver USB - zip
Manual de instruções - Programming Guide - pdf
Manual de instruções - Connection Guide - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf