CR300/4/M12

Barreira de luz de segurança de feixes múltiplos, receptor

Número de produto: 568421

Lista de resultados: 3 produtos encontrados
MLD500-T4L
Barreira de luz de segurança de feixes múltiplos, transmissor
Número de artigo: 66502300
  • Série: MLD 500
  • Alcance, máx.: 0,5 ... 50 m
  • Número de feixes: 4 Unid.
  • Funções: Redução do alcance
Número de artigo: 66502300
BT-SET-240BC
Conj. de suporte
Número de artigo: 560340
  • Tipo de fixação, lado do dispositivo: Apertável com terminal
  • Tipo de fixação, lado da instalação: Fixação de passagem
  • Material do suporte de fixação: Metal
  • Adequado para o grupo de produtos: Barreiras de luz de segurança
Número de artigo: 560340
MLC520R90-1650
Cortina de luz de segurança, receptor
Número de artigo: 68002916
  • Série: MLC 500
  • Resolução: 90 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN 61496
  • Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
Número de artigo: 68002916
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
Software de diagnóstico - COMPACT DIAG V1.9 - zip
Manual do usuário - COMPACT DIAG V1.9 - pdf
Manual de instruções - pdf