CR100M2/R2
Leitor de códigos de barras fixo
Série | CR100 |
Chip | CCD |
Funções | Comando da porta de leitura Formato de saída selecionável I/O LED indicador Leitura múltipla / Multiscan Modo de ajuste |
Tipo de código legível | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN/UPC EAN 128 EAN Addendum |
Taxa de varredura típica | 700 scans/s |
Códigos de barras por porta de leitura, nº máx. | 63 Unid. |
Distância de leitura | 20 ... 72 mm |
Fonte de luz | LED, Vermelho |
Comprimento de onda | 660 nm |
Tamanho do módulo | 0,15 ... 0,5 mm |
Método de leitura | Scanner de linha |
Taxa de varredura | 700 scans/s |
Deflexão de feixes | Via prisma |
Saída do feixe de luz | Lado frontal |
Tensão de alimentação UB | 4,9 ... 5,4 V, CC |
Consumo de corrente, máx. | 250 mA |
Número de entradas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Corrente de chaveamento, máx. | 20 mA |
Tipo | RS 232 |
Função | Processo |
Tipo | RS 232 |
Função | Serviço |
Número de conexões | 1 Unid. |
Função | Alimentação de tensão Interface de dados Sinal IN Sinal OUT |
Tipo de conexão | Cabo |
Comprimento do cabo | 2.000 mm |
Número de fios | 6 fios |
AWG | 28 |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 55 mm x 20 mm x 47 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Chapa moldada |
Material da cobertura da parte ótica | Plástico |
Peso líquido | 200 g |
Cor da carcaça | Prata Vermelho |
Tipo de fixação | Fixação, parte traseira Fixação lateral com rosca |
Tipo de indicação | LED |
Número de LEDs | 1 Unid. |
Temperatura ambiente, operação | 0 ... 45 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -25 ... 60 °C |
Umidade relativa do ar (sem condensação) | 90 % |
Grau de proteção | IP 40 |
Classe de proteção | III |
Certificações | cUR us |
Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma | EN 55022 EN 55024 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 |
Número da pauta aduaneira | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0 | 27280102 |
ECLASS 11.0 | 27280102 |
ECLASS 12.0 | 27280102 |
ECLASS 13.0 | 27280102 |
ECLASS 14.0 | 27280102 |
ECLASS 15.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |