CR100M0/UB-1800-S6

Leitor de códigos de barras fixo

Número de produto: 50137307

Icon Icon Icon
Série CR100
Chip CCD
Funções Comando da porta de leitura
Formato de saída selecionável
I/O
LED indicador
Leitura múltipla / Multiscan
Modo de ajuste
Tipo de código legível 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN/UPC
EAN 128
EAN Addendum
Taxa de varredura típica 700 scans/s
Códigos de barras por porta de leitura, nº máx. 63 Unid.
Distância de leitura 15 ... 67 mm
Fonte de luz LED, Vermelho
Comprimento de onda 660 nm
Tamanho do módulo 0,15 ... 0,5 mm
Método de leitura Scanner de linha com espelho defletor
Taxa de varredura 700 scans/s
Deflexão de feixes Via prisma
Saída do feixe de luz Lateral
Tensão de alimentação UB 4,9 ... 5,4 V, CC
Consumo de corrente, máx. 250 mA
Número de entradas de chaveamento digitais 1 Unid.
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Corrente de chaveamento, máx. 20 mA
Tipo RS 232
Função Processo
Tipo RS 232
Função Serviço
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Interface de dados
Sinal IN
Sinal OUT
Tipo de conexão Cabo com conector USB
Comprimento do cabo 1.800 mm
Tipo de conector USB 2.0 Standard-A
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 55 mm x 52 mm x 20 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Chapa moldada
Material da cobertura da parte ótica Plástico
Peso líquido 200 g
Cor da carcaça Prata
Vermelho
Tipo de fixação Fixação, parte traseira
Fixação lateral com rosca
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 1 Unid.
Temperatura ambiente, operação 0 ... 45 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação) 90 %
Grau de proteção IP 40
Classe de proteção III
Certificações cUR us
Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma EN 55022
EN 55024
EN 61000-4-2, -3, -4, -6
Número da pauta aduaneira 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software de configuração - Sensor Studio - zip
Software de configuração - LeAnalysisCollectionSetup - zip
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf