CPT14-900/T2
Cortina de luz de segurança, transmissor
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Trata-se de um produto combinado: para a operação são necessários um transmissor e um receptor da mesma série.
Certifique-se de substituir ambos os dispositivos pelos produtos alternativos correspondentes.
Utilize a designação ou o número de artigo do receptor para procurar uma combinação de transmissor/receptor alternativa.
Série | COMPACTplus |
Tipo de dispositivo | Transmissor |
Aplicação | Proteção para os dedos |
Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
PFHD | 2,26E-08 por hora |
Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
Resolução | 14 mm |
Altura da área de proteção | 900 mm |
Alcance | 0 ... 6 m |
Sincronização | Ótica, entre o transmissor e o receptor |
Fonte de luz | LED, Infravermelho |
Comprimento de onda | 880 nm |
Potência média do díodo emissor | 8,73 µW |
Forma do sinal transmitido | Modulado |
Grupo de LEDs | 1 |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra indução Proteção contra sobretensão Proteção contra temperatura excessiva Proteção contra troca de polos Proteção transiente |
Tensão de alimentação UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
Consumo de corrente, máx. | 75 mA, Sem carga externa |
Ondulação residual | -5 ... 5 % |
Proteção fusível | Externo com um máx. de 4 A de ação média-lenta |
Número de entradas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Tipo | Entrada de chaveamento digital |
Tensão de chaveamento high mín. | 2,5 V |
Tensão de chaveamento low máx. | 18,2 V |
Tensão de chaveamento, típ. | 24 V |
Tipo de tensão | CC |
Corrente de chaveamento, máx. | 3.000 mA |
Resistência de entrada | 8.000 Ω |
Função | Entrada de sinal de teste externa |
Número de conexões | 1 Unid. |
Função | Alimentação de tensão |
Tipo de conexão | Conector Hirschmann (DIN 43651) |
Tamanho da rosca | M26 |
Tipo | male |
Material | Plástico |
Número de polos | 12 polos |
Seção transversal admissível do cabo, típ. | 1 mm² |
Comprimento máx. do cabo de conexão | 100 m |
Resistência admissível do cabo até a carga, máx. | 1.000 Ω |
Dimensões (L x A x C) | 52 mm x 1.034 mm x 55 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Alumínio |
Material da cobertura da parte ótica | Plástico / PMMA |
Material das tampas de extremidade | Plástico |
Peso líquido | 2.700 g |
Cor da carcaça | Amarelo, RAL 1021 |
Tipo de fixação | Montagem em ranhura |
Tipo de indicação | Display de 7 segmentos |
Tipo de configuração/parametrização | Chave |
Elementos de comando | Interruptor deslizante |
Temperatura ambiente, operação | 0 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -25 ... 70 °C |
Umidade relativa do ar (sem condensação) | 15 ... 95 % |
Grau de proteção | IP 65 |
Classe de proteção | III |
Certificações | c TÜV NRTL US c UL US |
Patentes de E.U.A. | US 6,418,546 B US 6,876,457 B |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |