CPR300/4-m/A1
Barreira de luz de segurança de feixes múltiplos, receptor
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Informações técnicas sobre a conversão para produtos subsequentes podem ser encontradas no arquivo Application Note Substitutes.
Este está disponível na guia Downloads / Documentação técnica.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
Série | COMPACTplus |
Tipo de dispositivo | Receptor |
Pacote de funções | Muting |
Funções | 2 canais de transmissão, selecionáveis Intertravamento de inicialização/rearme (RES) Modo de movimento livre, reinicialização de muting (Muting-Restart) Monitoramento dos contatores (EDM) Muting de 2 sensores, controlado por temporizador Muting de 4 sensores, controlado por temporizador Saída para indicador luminoso de muting |
Elemento refletor para laser de alinhamento | Não |
Indicador luminoso de muting integrado | Não |
Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 2,67E-08 por hora |
Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 4, EN ISO 13849 |
Número de feixes | 4 Unid. |
Afastamento dos feixes | 300 mm |
Sincronização | Ótica, entre o transmissor e o receptor |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra indução Proteção contra sobretensão Proteção contra temperatura excessiva Proteção contra troca de polos Proteção transiente |
Tensão de alimentação UB | 26,5 ... 31,6 V |
Consumo de corrente via circuito AS-i | 35 mA |
Número de entradas de chaveamento digitais | 5 Unid. |
Tipo | Entrada de chaveamento digital |
Tensão de chaveamento high mín. | 18,2 V |
Tensão de chaveamento low máx. | 2,5 V |
Tensão de chaveamento, típ. | 24 V |
Tipo de tensão | CC |
Corrente de chaveamento, máx. | 20 mA |
Resistência de entrada | 1.200 Ω |
Ocupação | Conexão 2, pino 3 |
Número de saídas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
Tipo | Saída de chaveamento digital |
Tensão de chaveamento high mín. | 18,2 V |
Tensão de chaveamento low máx. | 2,5 V |
Tensão de chaveamento, típ. | 24 V |
Tipo de tensão | CC |
Tempo de resposta | 24 ms |
Tempo de reativação | 100 ms |
Tipo | AS-Interface Safety at Work |
Função | Processo |
Perfil AS-i | Slave seguro |
Endereço Slave | 1..31 programável, padrão=0 |
Período de ciclo segundo especificação AS-i | No máx. 5 ms ms |
Número de conexões | 2 Unid. |
Função | Interface de máquina |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Função | Interface local |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Material | Plástico |
Número de polos | 5 polos |
Comprimento máx. do cabo de conexão | 100 m |
Resistência admissível do cabo até a carga, máx. | 10 Ω |
Dimensões (L x A x C) | 52 mm x 1.184 mm x 55 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Alumínio |
Material das tampas de extremidade | Plástico |
Peso líquido | 3.100 g |
Cor da carcaça | Amarelo, RAL 1021 |
Tipo de fixação | Montagem em ranhura |
Tipo de indicação | Display de 7 segmentos LED |
Número de LEDs | 4 Unid. |
Tipo de configuração/parametrização | Chave Software |
Elementos de comando | Interruptor deslizante Via interface de serviço |
Temperatura ambiente, operação | 0 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -25 ... 70 °C |
Umidade relativa do ar (sem condensação) | 15 ... 95 % |
Grau de proteção | IP 65 |
Classe de proteção | III |
Certificações | c TÜV NRTL US c UL US |
Patentes de E.U.A. | US 6,418,546 B US 6,876,457 B |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ETIM 5.0 | EC001832 |
ETIM 6.0 | EC001832 |