CMS708i-ENC1-1440-1440
Cortina de luz
Série | CMS 7xxi |
Inclui | 1x dongle CMS700 1x encoder rotativo |
Nota de pedido | Outras variantes sob consulta |
Funções | Para uma altura mínima de objeto ≥ 5 mm |
Alcance de operação | 0,1 ... 4,5 m |
Alcance de operação, materiais transparentes | 0,1 ... 1,75 m |
Comprimento do campo de medição 1 | 1.440 mm |
Comprimento do campo de medição 2 | 1.440 mm |
Afastamento dos feixes | 5 mm |
Corrente de saída, corrente permanente por canal, máx. | 100 mA |
Tensão de alimentação UB | 100 ... 263 V, CA |
Número de entradas de chaveamento digitais | 4 Unid. |
Tipo | Entrada de chaveamento digital |
Tipo de tensão | CC |
Tensão de chaveamento | 24 V, VIN |
Número de saídas de chaveamento digitais | 4 Unid. |
Tipo | Saída de chaveamento digital |
Tipo de tensão | CA |
Tensão de chaveamento | 24 V, VIN |
Tipo | EtherNet TCP/IP |
Função | Parametrização / dados de processo |
Número de conexões | 11 Unid. |
Função | Ligação à terra |
Tipo de conexão | União parafusada |
Material | Metal |
Função | Alimentação de tensão |
Tipo de conexão | Conector de rede |
Material | Metal |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Codificação | Código D |
Função | Conexão de cortina de luz de altura |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | female |
Material | Metal |
Número de polos | 8 polos |
Codificação | Código A |
Função | Conexão de encoder rotativo (não em conjunto com cortina de luz de comprimento) |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | female |
Material | Metal |
Número de polos | 8 polos |
Codificação | Código A |
Função | Conexão Ethernet TCP/IP externa |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | female |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Codificação | Código A |
Função | Conexão PROFINET IN (opcional) |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | female |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Codificação | Código A |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | female |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Codificação | Código A |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | female |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Codificação | Código A |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Alumínio |
Material da cobertura da parte ótica | Plástico |
Peso líquido | 15.300 g |
Nota | Para dimensões de artigos individuais do conjunto, veja os desenhos dimensionais |
Tipo de indicação | LED |
Tipo de configuração/parametrização | realizado através do webConfig |
Elementos de comando | Botão rotativo |
Temperatura ambiente, operação | 0 ... 45 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -20 ... 70 °C |
Número da pauta aduaneira | 90314990 |
ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ECLASS 13.0 | 27270910 |
ECLASS 14.0 | 27270910 |
ECLASS 15.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |