CML720i-T10-1580.A-M12-EX
Cortina de luz, transmissor
Série | 720 |
Princípio de funcionamento | Princípio unidirecional |
Tipo de dispositivo | Transmissor |
Inclui | 2x porca para ranhuras em T BT-NC |
Aplicação | Medição de objetos |
Versão especial | Proteção Ex Varredura de feixes cruzados Varredura de feixes diagonais Varredura de feixes paralelos |
Alcance de operação | 0,3 ... 7 m |
Comprimento do campo de medição | 1.580 mm |
Número de feixes | 158 Unid. |
Afastamento dos feixes | 10 mm |
Fonte de luz | LED, Infravermelho |
Diâmetro mínimo do objeto | 20 mm |
Tensão de alimentação UB | 18 ... 30 V, CC |
Período de ciclo | 5,2 ms |
Número de conexões | 1 Unid. |
Saída de conector | Axial |
Função | Alimentação de tensão Conexão com o receptor Entrada Sync |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Dimensões (L x A x C) | 30,7 mm x 40,3 mm x 1.613 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Alumínio |
Material da cobertura da parte ótica | Plástico |
Tipo de indicação | LED |
Temperatura ambiente, operação | -30 ... 60 °C |
Ex-Zone | 2 22 |
Grupo de dispositivos Ex | II |
Grau de proteção | IP 65 |
Classe de proteção | III |
Certificações | c UL US |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 90314990 |
ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ECLASS 13.0 | 27270910 |
ECLASS 14.0 | 27270910 |
ECLASS 15.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |