CML720i-R05-160.A/CN-M12
Cortina de luz, receptor
Série | 720 |
Princípio de funcionamento | Princípio unidirecional |
Tipo de dispositivo | Receptor |
Inclui | 2x porca para ranhuras em T BT-NC |
Aplicação | Medição de objetos |
Versão especial | Varredura de feixes cruzados Varredura de feixes diagonais Varredura de feixes paralelos |
Alcance de operação | 0,1 ... 3,5 m |
Comprimento do campo de medição | 160 mm |
Número de feixes | 32 Unid. |
Afastamento dos feixes | 5 mm |
Diâmetro mínimo do objeto | 10 mm |
Tensão de alimentação UB | 18 ... 30 V, CC |
Número de entradas/saídas selecionáveis | 2 Unid. |
Tipo | Entradas/saídas selecionáveis |
Período de ciclo | 1,36 ms |
Tempo de resposta por feixe | 30 µs |
Tipo | CANopen |
Função | Processo |
Tipo | IO-Link |
Número de conexões | 2 Unid. |
Saída de conector | Axial |
Função | Alimentação de tensão Conexão com o transmissor Interface de configuração Sinal IN Sinal OUT |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Material | Metal |
Número de polos | 8 polos |
Função | BUS IN BUS OUT |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Dimensões (L x A x C) | 29 mm x 35,4 mm x 235 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Alumínio |
Material da cobertura da parte ótica | Plástico |
Peso líquido | 350 g |
Tipo de indicação | Display OLED LED |
Tipo de configuração/parametrização | Software Teach-in |
Elementos de comando | Teclado de membrana |
Temperatura ambiente, operação | -30 ... 60 °C |
Grau de proteção | IP 65 |
Classe de proteção | III |
Certificações | c UL US |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 90314990 |
ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ECLASS 13.0 | 27270910 |
ECLASS 14.0 | 27270910 |
ECLASS 15.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |