CB-M12-Y1B

Cabo de ligação

Número de produto: 548952

Icon Icon
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Versão Angular
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Versão Axial
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Versão Axial
Número de fios 5 Unid.
Cor da bainha Preto
Blindado Sim
Sem silicone Sim
Versão do cabo Condutor de distribuição
Comprimento do cabo 10.750 mm
Comprimento do cabo, perna 1 750 mm
Comprimento do cabo, perna 2 10.000 mm
Material da bainha PUR
Isolamento do fio PP
Adequabilidade para correntes de arraste Não
Tamanho 13 mm
Peso líquido 389 g
Grau de proteção IP 67
Certificações UL
c UL
Número da pauta aduaneira 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Declaração de conformidade CE - pdf