CB-M12-SC44

Condutor de distribuição

Número de produto: 150766

Adequado para Barreiras de luz de segurança de feixes múltiplos COMPACTplus-ml
Barreiras de luz de segurança de múltiplos feixes COMPACTplus-m
Cortinas de luz de segurança COMPACTplus-m
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Número de polos 4 polos
Codificação Código A
Versão Axial
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Número de polos 4 polos
Codificação Código A
Versão Axial
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Número de polos 4 polos
Codificação Código A
Versão Axial
Número de fios 4 Unid.
Blindado Não
Versão do cabo Condutor de distribuição
Comprimento do cabo 1.000 mm
Adequabilidade para correntes de arraste Não
Peso líquido 81 g
Número da pauta aduaneira 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440104
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27440108
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855