CB-M12-SC24
Condutor de distribuição
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
Adequado para | Barreiras de luz de segurança de feixes múltiplos COMPACTplus-ml Barreiras de luz de segurança de múltiplos feixes COMPACTplus-m Cortinas de luz de segurança COMPACTplus-m |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Número de polos | 4 polos |
Codificação | Código A |
Versão | Axial |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | female |
Número de polos | 4 polos |
Codificação | Código A |
Versão | Axial |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | female |
Número de polos | 4 polos |
Codificação | Código A |
Versão | Axial |
Número de fios | 4 Unid. |
Blindado | Não |
Versão do cabo | Condutor de distribuição |
Comprimento do cabo | 5.000 mm |
Comprimento do cabo, perna 1 | 2.000 mm |
Comprimento do cabo, perna 2 | 5.000 mm |
Certificações | UL |
Número da pauta aduaneira | 85444290 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |