CB-M12-ACY8/1

Distribuidor

Número de produto: 50123947

Lista de resultados: 1 produtos encontrados
YV S-DSS-28-28-28-X05
Distribuidor em Y
Número de artigo: 50135997
  • Número de conexões: 3 Unid.
  • Conexão: Conector redondo, M12  - Conector redondo, M12  - ...
Número de artigo: 50135997
Adequado para Barreiras de luz de segurança de múltiplos feixes MLD 330, MLD 530
Barreiras de luz de segurança de múltiplos feixes MLD 335, MLD 535
Número de conexões 3 Unid.
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Número de polos 8 polos
Codificação Código A
Versão Axial
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Número de polos 8 polos
Codificação Código A
Versão Axial
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Número de polos 8 polos
Codificação Código A
Versão Axial
Tamanho 13 mm
Material PUR
Temperatura ambiente, operação -25 ... 85 °C
Grau de proteção IP 67
Número da pauta aduaneira 85366990
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ETIM 5.0 EC001578
ETIM 6.0 EC001578