CB-M12-5000S-5GF

Cabo de conexão

Número de produto: 429071

Adequado para Barreiras de luz de segurança de múltiplos feixes COMPACTplus
Cortinas de luz de segurança COMPACTplus
Cortinas de luz de segurança SOLID-4, -2
Tipo de conexão Conector redondo
Tipo de conexão Extremidade aberta
Número de fios 4 Unid.
Blindado Sim
Versão do cabo Cabo de conexão (aberto de um lado)
Diâmetro do cabo (exterior) 6 mm
Comprimento do cabo 5.000 mm
Material da bainha PUR
Peso líquido 207 g
Número da pauta aduaneira 85444290
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855