CB-M12-1500-3GF/WM

Cabo de ligação

Número de produto: 150681

Icon
Aplicação Resistente a óleo e lubrificantes
Tensão de operação 30 V CA/CC
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Número de polos 3 polos
Versão Axial
Conector redondo, LED Não
Bloqueio União parafusada
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Número de polos 3 polos
Versão Angular
Cor da bainha Preto
Blindado Não
Versão do cabo Cabo de ligação
Comprimento do cabo 1.500 mm
Material da bainha PUR
Adequabilidade para correntes de arraste Não
Peso líquido 56 g
Número da pauta aduaneira 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf