CB-M12-10000S-5GF/GM

Cabo de ligação

Número de produto: 678040

Icon
Lista de resultados: 1 produtos encontrados
KDS S-M12-5A-M12-5A-P1-100
Cabo de ligação
Número de artigo: 50133893
  • Conexão: Conector redondo, M12  - Conector redondo, M12
  • Conexão 01, versão: Axial, female
  • Conexão 1, número de polos: 5 Unid.
  • Conexão 02, versão: Axial, male
Número de artigo: 50133893
Aplicação Resistente a óleo e lubrificantes
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Versão Axial
Conector redondo, LED Não
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Versão Axial
Blindado Sim
Versão do cabo Cabo de ligação
Comprimento do cabo 10.000 mm
Material da bainha PUR
Número da pauta aduaneira 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf